TeSys F reversing contactor - 3P(3 NO) AC-3 <= 440 V 185 A - without coil
LC2F185
Descatalogado el:27 jun 2022
Reemplazo(s) recomendado(s)
O
LC2F185 se reemplaza por el siguiente grupo de productos:
1×
Barra de conexión de conmutación, para contactor TeSys Giga LC1G115-225, 3 polos
LA9G3750
1×
Enclavamiento mecánico, para contactor TeSys Giga LC1G115-500, IP20
LA9G970
2×
Contactor de alta potencia, TeSys Giga, 3 polos (3NO), AC-3 <=440V 185A, versión estándar, bobina CA/CC de banda ancha de 48…130V
LC1G185EHEN
O
LC2F185 se reemplaza por el siguiente grupo de productos:
1×
Barra de conexión de conmutación, para contactor TeSys Giga LC1G115-225, 3 polos
LA9G3750
1×
Enclavamiento mecánico, para contactor TeSys Giga LC1G115-500, IP20
LA9G970
2×
Contactor de alta potencia, TeSys Giga, 3 polos (3NO), AC-3 <=440V 185A, versión estándar, bobina CA/CC de banda ancha de 100…250 V
LC1G185KUEN
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
1581
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.
LC2F185 se reemplaza por el siguiente grupo de productos: