+ 3
Switch gestionado Modicon: 8 puertos para cobre + 1 puerto para fibra óptica monomodo
MCSESM093F1CS0
Hardware robusto y de alto rendimiento con más flexibilidad y funciones que ofrecen a los clientes más opciones
Proporciona conectividad simple para múltiples dispositivos Ethernet
Funciones mejoradas de ciberseguridad nativa protegen y transmiten datos a través de la red con alta seguridad
Alta disponibilidad de red con soporte para protocolos como HIPER-ring, RSTP, MRP, etc.
Fácil configuración y administración de procesos vía páginas web basadas en HTML5
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
604 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
0
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA