C.med.el. PM5563 c/1 mód, 2 Eth hasta arm 63- 1,1 M 4ED/2SD, 52 al. - c/pant rem

METSEPM5563RD

notification_ok
Medidores de potencia y energía ricos en características
notification_ok
Entrada y salida digital para relés de monitoreo y control WAGES
notification_ok
Puerto de comunicación Modbus TCP/ IP Ethernet para monitoreo remoto
notification_ok
Identifique oportunidades de ahorro de energía con precisión de clase 1.0
notification_ok
Medición del armónico 63 para la gestión de la calidad de la energía

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
42 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
7
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.