NetBotz Room Monitor 755 (con inyector PoE de 120/240 V)

NBWL0756

notification_ok
Vigilancia, detección, control de acceso y alertas integradas para aplicaciones de montaje en pared
notification_ok
Admite 4 cámaras HD, 16 sensores inalámbricos con cable/47 y acceso con distintivo para 2 puertas de rack
notification_ok
Alertas ambientales instantáneas de sobrecalentamiento, líquidos/fugas, humedad y riesgos de incendio/humo
notification_ok
Integración transparente con soluciones de software de Data Center Expert, IT Expert y IT Advisor

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1 493 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
49
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA

+ Lifecycle Services

Clasificar por:
Servicio de montaje NetBotz para hasta 3 dispositivos y accesorios asociados para serie 7 / serie 2

WASSEMNBA-NB-20

Servicio de configuración de Netbotz en ISX Designer 1

WCONFIG1NB-NB-10