
Gira la imagen para ampliar




1 videos
Bastidor fijo de 19" Spacial SF/SM - 1.800 mm
NSYRCK38
Rack diseñado para instalación en gabinetes con un ancho de 600 mm.
Profundidad ajustable con un paso de 25 mm.
Material: Acero revestido de zinc
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
36
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.