Bastidor fijo de 19" Spacial SF/SM parcial - 1200 mm
NSYRCKP26
Descatalogado el:5 dic 2022
NSYRCKP26 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rack diseñado para acoplamiento en gabinetes con un ancho de 600 mm.
Profundidad ajustable con un paso de 25 mm.
Material: Acero revestido de zinc
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
25
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.