Bastidor pivotante de 19" parcial Spacial SF/SM - 1002 mm

NSYRSWP21

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

NSYRSWP21 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
notification_ok
Rack para acoplamiento a gabinetes con anchuras de 600 y 800 mm.
notification_ok
En gabinetes con un ancho de 800 mm, el rack puede instalarse centrado o fuera del centro.
notification_ok
Apertura máxima: 120°.
notification_ok
Dirección de apertura reversible: Izquierda/derecha.
notification_ok
Sistema de cierre, superior e inferior, con llave de doble barra de 5 mm.

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
31 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
98
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings