3 videos
CENTRO DE CARGA QO, KIT BARRA DE TIERRA
PK23GTA
Centro de Carga. Barra de tierra Square D® con 23 conectores
Monatje directo por la parte posterior con un clip de montaje de 30 lb.in
Equipo suminstrado 2 tornillo. Longitud de la barra 206mm
AWG 14...AWG 4 cobre, AWG 12...AWG 4 aluminio
Periodo de garantía de 18 meses
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA