+ 2
1 videos
DESCONECTADOR QO - 60 A - 120/240V - 22kA - NEMA 3R - SOBREPONER
QO200TR
Desconectador QO 1 fase
Corriente nominal 60 A
Caja NEMA tipo 3R
Compatibilidad de interruptor: Interruptor automático QO 2P
Para usar con: Aire acondicionado
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
7 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
89
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA