SUPRESOR DE PICOS T2 TIPO QO 25 KA 1F, 3H, 120/240 VCA

QO2175SB

notification_ok
Uso para centros de carga residenciales QO y CSED
notification_ok
Conexión rápida para una fácil instalación
notification_ok
Conexión directa al bus del equipo para longitudes de cable cortas
notification_ok
Con clasificación monofásica para corriente de sobretensión de 25 kA
notification_ok
Cumple con UL 1449, EE. UU. y Canadá, y CSA C22.2

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
108 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
14
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.