Gira la imagen para ampliar
CENTRO DE CARGA QO Z PPALES. 125 A, 3F. 4H 24SP NEMA 1
QO324L125G
[In] corriente nominal:
Número de espacios:
Centro de carga QO Zapatas Principales
Clasificación de voltaje: 208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC
Sistema trifásico de 4 hilos y 24 espacios
Corriente nominal: 125 A
Caja NEMA tipo 1
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas