Gira la imagen para ampliar
interruptor TERMOMAGNETICO QOB 3P. 80 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V
QOB380
[In] corriente nominal:
tipo de montaje:
Interruptor termomagnético QO 3 polos
Clasificación de voltaje: 120/240 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Corriente nominal: 70 A
Garantía de 18 meses
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Producto libre de halógenos
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas