Gira la imagen para ampliar
+ 7
2 videos
power plug-in relay - Harmony RPM - 1 C/O - 24 V DC - 15 A - with LED
RPM12BD
tipo y composición de contactos:
LED de estado:
[Uc] tensión de circuito de control:
Ayuda a reducir el tamaño de los gabinetes, lo que permite montarlos en casi todas partes
Proporciona solución económica para implementar funciones de conmutación con gran cantidad de contactos
Es flexibilidad de diseño con fácil agarre para ahorrar espacio
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
21
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Devolución
No
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.