+ 6
Unidad Smart-UPS C de APC, 1000 VA, pantalla LCD, 120 V, con SmartConnect
SMC1000C
Línea UPS interactiva de torre de onda sinusoidal pura de 1000VA/600W
Línea UPS interactiva de torre de onda sinusoidal pura de 1000VA/600W
Ideal para servidores de nivel básico, redes, puntos de venta minoristas, VOIP empresarial y computadoras de escritorio
AVR mantiene el voltaje de salida dentro de niveles aceptables seleccionables por el usuario.
Monitoreo remoto de energía basado en la nube a través del puerto Ethernet SmartConnect
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
694 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
15 %
Eficiencia energética optimizada
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% superior al promedio del mercado o a la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
ENERGY STAR®
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
51
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Clasificar por:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WBEXTWAR1YR-SP-02