1 videos
Smart-UPS de APC con monitoreo remoto SmartConnect, respaldo de onda sinusoidal pura y protección contra sobretensiones (SMT750C)
SMT750C
Línea UPS interactiva de torre de onda sinusoidal pura de 750VA/500W
Ideal para servidores, almacenamiento, armarios de red, VoIP y escritorios empresariales, puntos de venta minoristas
La regulación automática de voltaje ayuda a corregir el voltaje de la red pública
Monitoreo remoto de energía basado en la nube a través del puerto Ethernet SmartConnect
Apagado elegante mediante cables seriales o USB mediante PowerChute Serial Shutdown
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
532 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
15 %
Eficiencia energética optimizada
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% superior al promedio del mercado o a la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
ENERGY STAR®
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
51
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Clasificar por:
WBEXTWAR1YR-SP-02
WBEXTWAR3YR-SP-02