+ 7
Smart-UPS en línea de APC, 3 kVA, torre, 208 V, 2 salidas NEMA L6-20R+1 salida NEMA L6-30R, SmartSlot, autonomía extendida, kit de rieles excluido
SRT3000XLT
UPS de torre de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 3kVA/2.7kW
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras.
Convertible en rack/torre (el kit de rieles SRTRK4 o SRTRK3 se vende por separado)
Proporciona energía limpia con tiempo de transferencia cero para dispositivos críticos o sensibles.
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT96RMBP) para un tiempo de ejecución extendido
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
7 436 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
15 %
Eficiencia energética optimizada
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% superior al promedio del mercado o a la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
ENERGY STAR®
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
65
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Clasificar por:
WBEXTWAR1YR-SP-05
WBEXTWAR3YR-SP-05