Smart-UPS en línea de APC, 6 kVA/6 kW, torre, 208 V, 6 salidas IEC C13+4 salidas IEC C19, tarjeta de red + SmartSlot, autonomía extendida, kit de rieles excluido
SRT6KXLT
UPS de torre de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 6kVA/6kW
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras.
Convertible en rack/torre (el kit de rieles SRTRK2 o SRTRK3 se vende por separado)
Se incluye 1 año de suscripción a la tarjeta de gestión de red segura
Agrega hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT192BP) para un tiempo de ejecución extendido
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
13 693 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
15 %
Eficiencia energética optimizada
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% superior al promedio del mercado o a la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
ENERGY STAR®
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
65
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Clasificar por:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WUPGASSEM7-UG-01