+ 2
1 videos
Controlador lógico M262, 5 ns/instrucción, Ethernet
TM262L10MESE8T
DIGITALIZACIÓN: integra tu máquina en la nube o en instalaciones con conectividad directa a servicios en la nube
Flexibilidad: Automatización con módulos de comunicación inteligente rendimientos escalables con E/S Modicon TM3/5
EFICIENCIA con diseño inteligente: Benefíciate de Sercos, bus de campo en tiempo real para control rápido de movimiento
PROTECCIÓN con seguridad integrada, ciberseguridad(comunicación encriptada, separación de redes, certificación Achilles)
Modicon M262 validado como producto Green Premium, cumple criterios de etiqueta ecológica de Schneider Electric
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1 204 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
0
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA