módulo IO distribuido, Modicon TM3, acoplador de bus optimizado IP20, interfaz Ethernet

TM3BCEIP

notification_ok
Grado de protección IP20
notification_ok
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a 60°C

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
158 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
8
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA

+ Lifecycle Services

Clasificar por:
Controlador M221 16 E/S relevador Ethernet

TM221CE16R

Controlador M221 40 E/S transistor PNP Ethernet

TM221CE40T