Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Trihal

TRI075013484529801

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Trihal
TRI075013484529801

Trihal Cast Resin dry type transformer 750 kVA 13.2 kV IEC Dyn11 IP31

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Trihal
    tipo de producto o componente
    Dry type transformer
    tipo de red
    CA
    tipo de instalación
    Interior
    certificaciones de producto
    IEC
    tipo de relé
    Temperature control relays
    Complementario
    tipo de refrigeración
    AN (air natural)
    potencia nominal en VA
    750 kVA
    frecuencia de red
    60 Hz
    clase de aislamiento eléctrico
    F
    número de fases de la red
    3 fases
    tensión primario
    13.2 kV
    1 contacto arandela
    Secondary, estado 1 1.1 kV
    Primary, estado 1 17.5 kV
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    Circuito primário (pedido por separado) 38 kV CA
    Circuito secundário (pedido por separado) 10 kV CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    Circuito primário (pedido por separado) 95 kV
    tensión secundario
    480Y/277 V en sin carga
    vector group
    Dyn11
    tapping link range
    +/- 2 x 2.5 %
    número de pasos
    5
    temperature rise
    100 K (bobinado)
    porcentaje de voltaje de impedancia (oposición)
    6 %
    sin perdas de carga
    2300 W
    pérdidas térmicas
    9000 W en 120 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    < 2400 m
    material
    Aluminio
    material impregnado
    Cast resin (HV)
    Pre-impregnated (LV)
    tipo de montaje
    Fijo
    Extraíble
    grado de protección IP
    IP31 enclosure conforming to IEC 60076-11
    peso del producto
    2535 kg
    altura
    2254 mm (+/- 2 %)
    anchura
    1680 mm (+/- 2 %)
    longitud
    2689 mm (+/- 2 %)
    nivel de ruido
    61 dB en 1 m
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -50...40 °C (C3)
    temperatura ambiente
    -50...40 °C (C3)
    humedad relativa
    0...95 % (E3)
    nivel o clase
    F1
    categoría de corrosión atmosférica
    C3
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Trihal - Cast resin transformer (Versión 3.1)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 5.5 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TRI075013484529801drawing2 (Versión 1.0)
    Fecha 24/11/17
    Tamaño 119.4 KB
    TRI075013484529801drawing1 (Versión 1.0)
    Fecha 24/11/17
    Tamaño 101.5 KB
    TRI075013484529801drawing3 (Versión 1.0)
    Fecha 24/11/17
    Tamaño 135.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Trihal_Cast Resin Transformer_Instruction for Installation and Maintenance (Versión 2)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Trihal, Cast Resin Distribution Transformer (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Trihal, Cast Resin Distribution Transformer (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.