+ 3
die-cast empty control station - XAPM - Ø 22 - zinc alloy - 1 opening
XAPM1501
Descatalogado el:4 jul 2023
Reemplazo(s) recomendado(s)
Gabinete resistente a impactos y manchas para un aspecto sostenido a pesar de las difíciles condiciones de uso
Elimina la necesidad de perforar múltiples orificios de 22 mm en la máquina, lo que evita la corrosión del borde
Buen contraste visual y visibilidad en condiciones de oscuridad gracias a la carcasa azul
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.
XAPM1501 se reemplaza por: