Ontdek de Modicon M660
Ontdek de Modicon M660
Modicon M660 : toekomstbestendig geïntegreerd motion system

De Modicon M660 is een Advanced Industrial PC (IPC) motion controller die industriële PC-capaciteiten, nauwkeurige motion control, veiligheidsfuncties en edge computing technologieën in één apparaat combineert. Deze geïntegreerde aanpak maakt een naadloze integratie van besturing, gegevensverwerking en communicatie mogelijk in elke toepassing waar realtime besturing, lage latentie en directe besluitvorming van cruciaal belang zijn. Gemakkelijk te programmeren via EcoStruxure Automation Expert - Motion Module, een enkele engineering omgeving vereenvoudigt de connectiviteit van geavanceerde datagestuurde functies zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en digitale twin. Met modulariteit in bouwtijd, runtime en hardware garandeert de Modicon M660 eenvoudige upgrades, schaalbaarheid en een vlotte integratie met andere automatiseringsapparaten.
Voordelen van de Modicon M660
Voordelen van de Modicon M660
Naadloze integratie, gegevensgestuurde prestaties
Superieure verwerkingskracht en flexibiliteit
Veiligheid en cybersecurity
Veerkracht en duurzaamheid
Kenmerken
Kenmerken
Integratie van oplossingen, gegevensgestuurde berekening
- Edge computing
- Realtime gegevensbeheer
- Kunstmatige intelligentie
- Sercos ingebed en OPC UA FX gereed
- Retrocompatibel
- Digitale Twin simulatie
Prestaties, modulariteit en schaalbaarheid
- Multi-core processor Intel 13th gen (U300, i3, i5, i7)
- 64-bits systeem
- Meerdere veldverbindingen en interfaces
- Tot 64 GB RAM
- Sercos voor gesynchroniseerde motion control
- Meerdere besturingssystemen die parallel lopen, Real-time, Windows, Linux
- Modulaire build-time digitale continuïteit met AI en TwinBus
- Samenwerking met mogelijkheid voor meerdere gebruikers voor het volledige aanbod
- Open en beveiligde federale technologieën
- Aanpasbare software gebruikerservaring
- Hergebruik van bestaande code
- Cyclische en gebeurtenisgestuurde uitvoering
Veiligheid en cyberbeveiliging door ontwerp
- Optionele veiligheidsbord
- Open SAFETY via SERCOS
- ISO 13849 en IEC 62061
- Veilige stopcategorieën 0,1, 2
- TPM (Trusted Platform Module)
- Klaar voor CRA (Cyber Resilience Act)
- Conform IEC 62443 4-1 en 2
Duurzaamheid, energie-efficiëntie en veerkracht
- Geavanceerde algoritmen om het energiegebruik te minimaliseren
- Ventilatorloze benadering
- Voorspellend onderhoud voor geoptimaliseerde apparatuurefficiëntie en grondstoffengebruik
Unified Engineering Software
Unified Engineering Software
Motion control van systemen verhogen

Breng uw motion control-systemen op een hoger niveau met EcoStruxure Automation Expert - Motion Module. Eén softwareoplossing voor het vereenvoudigen en verbeteren van machinetoepassingen bij de ontwikkeling, configuratie en inbedrijfstelling van de volledige motion control.
- Versnel programmeren en testen met gezamenlijke toegankelijkheid voor meerdere gebruikers met versietracering, geïntegreerde AI Co-pilot en Digital Twin.
- Vereenvoudig machineprogrammering via een modulaire functionele weergave in een projectstructuur.
- Diagnose en services op afstand voor eenvoudige probleemoplossing.
Toepassingen
Toepassingen
Verpakking
Ontdek meerMateriaalbewerking
Meer ontdekkenTransport
Meer ontdekken
Voeding en dranken
Ontdek meerBiowetenschappen
Semicoon
Meer ontdekken
Video presentatie
Video presentatie
Modicon M660, een toekomstbestendig geïntegreerd motion system
Introductie van de Modicon M660, de volgende generatie motion controller van ons bedrijf. Ontworpen voor Industry 4.0, integreert hij precisie-motion control, veiligheidsfuncties en edge computing in één apparaat. Met geavanceerde algoritmen en datagestuurde mogelijkheden verbetert hij de efficiëntie, duurzaamheid en realtime besluitvorming. De M660 is toekomstbestendig en cyberveilig en ondersteunt naadloze integratie voor slimme productie.