PowerLogic ION Enterprise V6

Programvare for kraftstyring

Programvare for kraftstyring for energitilførsler og forbrukere
PowerLogic ION Enterprise V6 Schneider Electric Programvare for kraftstyring

Funksjoner

PowerLogic ION Enterprise programvare er en komplett kraftstyringsløsning for driften på anlegget ditt. Det er en skalerbar programvareplattform med alternativer for å støtte forskjellige antall fjern-enheter og brukerklienter. Ekstra dataservere er også tilgjengelige avhengig av bruken.

Egenskaper

Medfølgende støtte rett ut av esken for alle PowerLogic ION-seriemålere, PowerLogic PM210, PM750, PM710, PM800, for kretsovervåkerne CM3250, CM3350, CM4000, CM4250, CM4000T, for delkretsstrømmåler PowerLogic BCPM, for kontaktbryterne Compact NSX Type A, Compact NSX Type E, for styreenheter for kretsbryterne Micrologic Type A, P og H, og Sepam-serie 10, 20, 40, 80

  • Støtter tredjeparts målere, sensorer og annet utstyr gjennom Modbus-protokoll eller OPC
  • Koble til fjern-enheter over Internett, Ethernet, trådløs, modem, satellitt, og serielle koblinger
  • Integrerer måling for alle tilførsler (f.eks. vann, luft, gass, elektrisitet, damp)
  • ION-arkitektur som kan tilpasses individuelt.
  • Måleraggregasjon og trender på flere steder, koordinerte styrefunksjoner, komplekse beregninger og alarmering
  • Kan mellombetjenes med tredjepartsystemer, applikasjoner og tjenester (f.eks. BAS, DCS, ERP, nett) gjennom ODBC, OPC, XML, e-post, FTP, CSV, PQDIF (strømkvalitet)
  • Skalerbar arkitektur, Windows SQL Server 2005 database, ODBC-kompatibel, støtte for flere fordelte servere og klienter
  • Enterprise-nettportal som gir tilgang til visning av hele systemet, inkludert sannstidsmålinger, utstyrsstatus, hendelser og logger, egendefinert grafikk, trender, opptak av pulsform og mer
  • Nett-aktiverte lokale eller fjern-utviklede forhåndskonfigurerte og tilpassede rapporter, med håndbok, planlagt eller hendelsesutløst rapportering og fordeling via e-post eller nett, generert i PDF-format, eksportert i XML-format. Rapportene støtter alle WAGES-data (Water, Air, Gas, Electrical, Steam – Vann, luft, gass, elektrisk, damp)
  • Rapporter (som støttes av enheten) omfatter sammenligning for perioder, skiftsammenligning, systemkonfigurasjonsstatus, 100 ms tidsstemplede data for PQ-overvåking, prioriterte alarmer og hendelsessammendrag
  • Trend-grafikk for alle målte parametre, belastningsaggregasjon
  • Strømkvalitetsanalyser inklusive samsvarsovervåking mot internasjonale standarder (IEC 61000-4-30, EN50160), vidt spekter av hendelsesovervåking og plotting av toleransekurver, bølgeformviser, måling av harmoni, K-faktor, amplitudefaktor og symmetriske komponenter
  • Utløser for sammensatte forhold, alarmering, hendelseslogging
  • Manuell eller koordinert settpunkt-utløst styring av belastninger, generatorer og annet utstyr

Fordeler

Vær sikker på at du ikke går glipp av noe.

Med programvaren PowerLogic ION Enterprise kan du:

  • redusere energi- og driftskostnader
  • forbedre strømkvalitet, pålitelighet og driftstid
  • optimalisere bruken av utstyr

For optimal styring av de elektriske installasjonene dine, og høyere produktivitet.

Applikasjoner

  • Analyse av effektivitet, tap og kapasitet
  • Faktureringsgrunnlag, kostandstildeling og delfakturering
  • Strømkvalitetsanalyser og samsvarsovervåking
  • Problemmeldinger og diagnose
  • Styring av behov- eller strømfaktor
  • Styring av belastninger, generatorer eller annet utstyr
  • Støtte sanntidsprising, behovsrespons eller nedsettelsesprogrammer
  • Du kan overvåke og rapportere på WAGES-tilførselsbruk (vann, luft, gass, elektrisk, damp)