MiCOM P841

Multifunction Line Terminal Protection and Control

Del av PowerLogic™

-
MiCOM P841 Schneider Electric Multifunction Line Terminal Protection and Control

Funksjoner

MiCOM P841: Flerfunksjonell linjeterminalbeskyttelse og styrings-IED
MiCOM P841 er en flerfunksjonell linjeterminal-IED for styring og backupbeskyttelse i overførings og suboverførings mateledningsfelt.

Følgende modeller er tilgjengelige:

  • MiCOM P841 modell A for anvendelse som enkel effektbryter med 16 innganger og 14 utganger
  • MiCOM P841 modell B for anvendelse som dobbel effektbryter med 24 innganger og 32 utganger

Anvendelse som en- eller trefaset automatisk gjeninnkopling
P841 modell A kan brukes som en frittstående løsning for automatisk gjeninnkoplings- og synkronsjekk-funksjon for mateledninger som styres av en enkelt effektbryter.

P841 modell B kan brukes som en frittstående løsning for automatisk gjeninnkopling og synkronsjekk-funksjon for doble effektbrytere, som f.eks. ring-, buss-/maskenettverksarrangemeter og for samleskinneanordninger.

Fordeler

  • De logiske funksjonene til MiCOM P841-produktene er utrolig allsidige, for eksempel administrasjon av start-følge-gjeninnkoplingsplaner i tilfelle av doble utkoplingsanvendelser.
  • Effektbrytere i overføringsklassen for beskyttelse mot feil for en eller to utkoplere. Effektbryterbeskyttelsen kan initieres fra intern beskyttelse i P841, men også fra eksterne enheter.
  • Enmast og tremast utkoplerdrift støttes, med uavhengig overvåkning & statistisk tilstandsovervåkning for hver mast
  • Planer for overvåkning av utløserkrets, styring og forrigling kan utformes i grafisk støttet programvare.
  • Hjelpeanvendelser inkluderer bruk av P841 for binær I/O-konsentrasjon, forstyrrelsesopptak eller som gateway til SCADA-protokoller og IEC 61850
  • Det foreligger flere beskyttelseselementer, som f.eks. retningsbestemt overstrøm, jordfeil, spenning og frekvens. Dette gjør at P841 kan distribueres som en backup-IED i overføringsanvendelser eller som beskyttelsesløsning for kraftlinje 2 i suboverføringssystemer.