Easergy MiCOM P44x

Høyytelsesrelé for avstandsbeskyttelse

Del av PowerLogic™

Easergy MiCOM P44x gir hurtig og høytytende avstandsbeskyttelse for alle luftledninger og kabelanlegg, og tilbyr et omfattende utvalg av beskyttelsesfunksjoner som standard. Tilgjengelige modeller: MiCOM P441, MiCOM P442, MiCOM P443, MiCOM P444, MiCOM P445, MiCOM P446
Easergy MiCOM P44x Schneider Electric Høyytelsesrelé for avstandsbeskyttelse

Funksjoner

Easergy MiCOM P44x suppleres av ulike serielle og Ethernet-kommunikasjonsprotokoller, blant annet , IEC 61850 og et flerspråklig HMI-grensesnitt med engelsk, fransk, tysk, spansk, russisk og kinesisk. Beskyttelsen styrkes ytterligere gjennom bruk av programmerbar skjemalogikk i enheten.

Serien tilbyr firkantede (polygonale) eller mho-karakteristikker med en lang historie med høy ytelse, belastningsblinderingsområder, et omfattende utvalg av teleproteksjonsskjemaer, alarm og blokkering ved spenningssvingninger samt Multishot-autogjeninnkobling med synkronismekontroll.Easergy MiCOM P44x-serien med Process Bus og PTP1588 tilbyr en løsning som er i samsvar med de nyeste standardene i IEC 61869 og IEC 61850 9-2 LE, inkludert PRP-redundans og cybersikkerhet.



Denne avanserte serien med avstandsbeskyttelse, som leveres i kabinettstørrelsene 40TE, 60TE eller 80TE (4U), har feilutkoblingstider på 0,7 til 1 syklus, avhengig av modell. Easergy MiCOM P441, P442 og P444 opererer med kvadrilaterale avstandskarakteristikker, mens Easergy MiCOM P443, P445 og P446 tilbyr både kvadrilaterale og Mho-avstandskarakteristikker.

Nyeste kommunikasjonsprotokoller og Ethernet-redundans
Fullt utstyrt med de nyeste kommunikasjonsprotokollene (IEC 61850 utg. 1 og utg. 2 tilgjengelig i samme enhet, valg ved innstilling).
Maksimal tilgjengelighet og pålitelighet for Ethernet-kommunikasjon takket være implementering av PRP/HSR-standardredundansprotokoller med øyeblikkelig gjenopprettingstid (0 ms) ved nettverkssvikt.

Viktig forbedring avCybersikkerhet

Drifts- og cybersikkerhet, i samsvar med IEC 62351, bidrar til å beskytte installasjoner med sikkerhet basert på innebygde funksjoner som rollebasert tilgangskontroll (RBAC), porthardening, sikkerhetslogger og sporbarhet av tilgang. IED-en inkluderer som standardRBAC med forskjellige definerte brukere og en sikkerhetsadministrator.

Standard produsentgaranti: 2 år
Utvidet garanti: Opptil 10 år (produktregistrering kreves, gjelder Easergy MiCOM; ta kontakt med din lokale representant for å sjekke tilgjengelighet; enkelte unntak gjelder).

Fordeler

Gjennomprøvd erfaring og raskeste driftstider
  • Omfattende erfaring med avstandsbeskyttelse og algoritmer som benytter Delta-algoritmen, Mho og impedansmålingsteknikker.
  • Mho-stamtavle med over 25 års erfaring
  • Stort utvalg av kanalstøttet planlegging
  • Reléet bestemmer sine egne innstillinger fra beskyttede linjedata (mho-modeller)
  • Stiller inn registrering av fri strømsvingning og frigjør blokkering for feilene under svingninger (mho-modeller)

Applikasjoner

Flerfunksjonelle distansevernenheter med hele rekken av støttende vernfunksjoner gjør at brukeren kan velge beskyttelse og utløser for linjefeil i:
  • Luftlinjer og jordkabler
  • Linjer med flere nullsekvenskilder
  • Ikke-homogene linjer, seriekompenserte linjer, parallelle linjer
  • Distribusjon til overføringsspenningsnivåer

Relaterte lenker