Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Banco de carga 4800 de ASCO

Permanente| 450kW - 3000kW | 208 V - 600 V | 60 Hz

El banco de carga 4800 de ASCO está diseñado para una instalación permanente en entornos exteriores cuando se necesitan entre 450 y 3000 kW de carga. La construcción de acero aluminizado y conforme al estándar NEMA 3R garantiza que el 4800 proporcionará años de funcionamiento confiable en entornos exteriores.
Banco de carga 4800 de ASCO ASCO Power Technologies Permanente| 450kW - 3000kW | 208 V - 600 V | 60 Hz