Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Banco de carga 9800 de ASCO

Carga resistiva | Tensión media | 500-3000 kW | 4160-13 800 V | 60 Hz

El banco de carga 9800 de ASCO está diseñado para una instalación permanente en entornos exteriores cuando se necesitan entre 500 y 3000 kW de carga. Este sistema de banco de carga proporciona un medio cómodo y económico para probar fuentes de energía con tensiones de servicio.
Banco de carga 9800 de ASCO ASCO Power Technologies Carga resistiva | Tensión media | 500-3000 kW | 4160-13 800 V | 60 Hz