Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys LG, LJ
LG7K06M708 Imagen del producto Schneider Electric

LG7K06M708

LG7K06M708 Imagen del producto Schneider Electric
LG7K06M708

TeSys LG - enclosed DOL starter - 2.5...4 A - 220/230 V AC coil

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys LG
    nombre corto del dispositivo
    LG7K
    tipo de producto o componente
    Arrancador DOL encerrado
    aplicación del dispositivo
    Seguridad
    categoría de empleo
    AC-3
    composición de equipos
    Contactor
    Circuit-breaker
    potencia del motor en kW
    0.75 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
    1.5 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
    1.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    rango de ajustes de protección térmica
    2.5…4 A
    [Uc] control circuit voltage
    220/230 V AC 50/60 Hz
    tipo de control
    Push-button start white I
    Push-button stop black O
    Mushroom head push-button emergency stop red
    Complementario
    número de entrada para cables
    4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
    4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
    anchura
    175 mm
    altura
    165 mm
    profundidad
    177 mm
    peso del producto
    1.3 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-4-1
    IEC 60204-1
    material
    Policarbonato
    grado de protección IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforming to IEC 60529
    características ambientales
    Ambiente estándar
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1.592 kg
    Paquete 1 Altura
    22 cm
    Paquete 1 ancho
    24 cm
    Paquete 1 Largo
    27 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P06
    Número de Unidades en el Paquete 2
    12
    Paquete 2 Peso
    32.104 kg
    Paquete 2 Altura
    80 cm
    Paquete 2 Ancho
    80 cm
    Paquete 2 Largo
    60 cm
    Offer Sustainability
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.