Compact NSb, wyłącznik Compact NS800N Micrologic2.0 800A 3P
33466
Prośba o kontakt z COK2 kwi 2024
Koniec serwisu:2 kwi 2024
Zalecane zamienniki
Opis biegunów:
Prąd znamionowy [In]:
zdolność wyłączania:
nazwa wyzwalacza:
Compact ns to gama wyłączników automatycznych do wbudowanego pomiaru mocy i energii
Rozwiązanie obejmuje parametry od 630 A do 3200 A
Elektroniczny moduł sterujący Micrologic zapewnia funkcje pomiarów i analiz elektrycznych
Compact ns oferuje zoptymalizowaną gamę urządzeń pomocniczych i akcesoriów, które można zainstalować na miejscu
Elastyczna instalacja w dowolnym położeniu, w rozdzielnicy lub na ścianie
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil
33466 jest zastąpiony przez poniższy produkt.Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych