Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
Stycznik modułowy Acti9 iCT50-40-40-230 40A 4NO 50Hz 220/240 VAC
A9C20844
Opis biegunów:
Znamionowy prąd pracy [Ie] :
Kompatybilność ze wszystkimi akcesoriami sterującymi Acti9 do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją
Może być stosowany do obwodów sterowania i zdalnego przełączania małych silników, takich jak wentylatory, miksery
Zgodność z normą IEC 61095
Wskaźnik pozycji styku mechanicznego
Niski poziom hałasu i duży obszar oznaczania obwodów
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
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
Zgodny
Norma RoHS Chiny
Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil
Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem