Liczba filmów wideo: 4
Układ łagodnego rozruchu ATS48 3 fazowe 230/415VAC 50/60Hz 160kW 554A IP00
ATS48C32Q
Prośba o kontakt z COK21 lip 2023
Produkt serwisowany do:31 gru 2030
Zalecane zamienniki
Ochrona termiczna silnika
Fabryczny zestaw do natychmiastowego rozruchu
Niższe koszty eksploatacji maszyn
Stycznik obejściowy zapobiega rozpraszaniu ciepła
Podwójna konfiguracja
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
ATS48C32Q jest zastąpiony przez poniższy produkt.Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych