Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
Liczba filmów wideo: 5
Przemiennik częstotliwości ATV320 3 fazowe 380/500VAC 50/60Hz 11kW 27.7A IP20
ATV320D11N4B
moc silnika w kW:
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Wydajność zasobów
Dostępne zmodernizowane podzespoły
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil