Zintegrowany serwosilnik - 4.4 Nm - 3000 rpm - wał z wpustem - wieloobrotowy- z hamulcem
ILM1002P12F0000
Environmental Data
Environmental Data
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia
4 301 kg CO2 eq.
Use Better
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Tak
Use Longer
Naprawa
Usługi naprawcze są świadczone przez firmę Schneider Electric.
Nie
Use Again
Potencjał recyklingu, w %
Obliczenie potencjału recyklingu opiera się na scenariuszu „Francja – części są rozdrabniane” z normy TR62635, uwzględniającym wszystkie części produktu i recykling materiałów. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze pozwala to na porównanie z ofertami innych konkurentów na rynku i czekamy na opublikowanie wspólnego standardu pod koniec 2026 roku.
0,8140238421222216
Odbiór
Określa, czy produkt został objęty globalnym programem zwrotu. Niektóre produkty są dostępne w niektórych regionach geograficznych. Sprawdź, czy są one dostępne w Twoim kraju.
Tak