+ 5
Liczba filmów wideo: 3
Stycznik mocy, Easy TeSys Control, AC-3, 9A, 3P(1NC), cewka 230V, 50/60Hz
LC1E0901P7
Stycznik Easy TeSys Control to ekonomiczne rozwiązanie do prostych aplikacji
Zaprojektowany tak, aby spełnić wymagania zastosowań domowych i HVAC.
Łatwiejszy montaż i obsługa dzięki zastosowaniu śrub uniwersalnych
Łatwa budowa rozruszników silnikowych do rozruchu bezpośredniego, układów nawrotnych oraz rozruszników gwiazda-trójkąt.
Łatwy dobór dla prostych aplikacji
Environmental Data
Environmental Data
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia
387 kg CO2 eq.
Use Better
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Tak
Use Longer
Naprawa
Usługi naprawcze są świadczone przez firmę Schneider Electric.
Nie
Use Again
Potencjał recyklingu, w %
Obliczenie potencjału recyklingu opiera się na scenariuszu „Francja – części są rozdrabniane” z normy TR62635, uwzględniającym wszystkie części produktu i recykling materiałów. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze pozwala to na porównanie z ofertami innych konkurentów na rynku i czekamy na opublikowanie wspólnego standardu pod koniec 2026 roku.
14
Odbiór
Określa, czy produkt został objęty globalnym programem zwrotu. Niektóre produkty są dostępne w niektórych regionach geograficznych. Sprawdź, czy są one dostępne w Twoim kraju.
Nie