APC Smart-UPS SRT On-Line, 5000VA/4500W, wolnostojący, 230V, z kartą sieciową
SRT5KXLI
Dostępna jest Wymiana baterii (1)
Zasilacz UPS on-line z podwójną konwersją i czystą falą sinusoidalną o mocy 5kVA/4,5kW
Idealny do serwerów, pamięci masowych, sieci głosowych/danych, laboratoriów medycznych i zastosowań w przemyśle lekkim
Możliwość konwersji do szafy typu Rack/Tower (zestaw szyn SRTRK2 lub SRTRK3 sprzedawany oddzielnie)
Zapewnia czystą moc przy zerowym czasie przesyłu dla urządzeń krytycznych lub wrażliwych
Dodaj do 10 zewnętrznych akumulatorów (SRT192BP), aby wydłużyć czas pracy
Environmental Data
Environmental Data
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia
11 178 kg CO2 eq.
Use Better
Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
Minimalna zawartość tworzyw termoplastycznych pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego lub poprzemysłowego w całkowitej masie tworzyw sztucznych w produkcie.
15 %
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Tak
Use Longer
Naprawa
Usługi naprawcze są świadczone przez firmę Schneider Electric.
Nie
Use Again
Potencjał recyklingu, w %
Obliczenie potencjału recyklingu opiera się na scenariuszu „Francja – części są rozdrabniane” z normy TR62635, uwzględniającym wszystkie części produktu i recykling materiałów. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze pozwala to na porównanie z ofertami innych konkurentów na rynku i czekamy na opublikowanie wspólnego standardu pod koniec 2026 roku.
65
Odbiór
Określa, czy produkt został objęty globalnym programem zwrotu. Niektóre produkty są dostępne w niektórych regionach geograficznych. Sprawdź, czy są one dostępne w Twoim kraju.
Tak
+ Lifecycle Services
Sortuj wg:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WADV1PWPM-SU-05