Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
+ 5
Liczba filmów wideo: 2
Harmony XVS Syrena 2 tony biała 12/24V 106 dB
XVS10BMW
Klasa II zgodna z normą EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP53
Certyfikat CE
Szeroki zakres temperatur roboczych od -30°C do 50°C
Przejrzystość
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil