Konfigurator systemu EcoStruxure™ do sterowania silnikami
Konfigurator systemu EcoStruxure™ do sterowania silnikamiKonfiguracja rozrusznika silnika elektrycznego krok po kroku. Możliwość stworzenia kompletnej konfiguracji z trzema dostępnymi technologiami: napędem o zmiennej prędkości, układem łagodnego rozruchu lub układem rozruchu bezpośredniego.
Konfigurator Modicon PLC
Konfigurator Modicon PLCSzybki i łatwy wybór odpowiedniego sterownika PLC i we/wy. Zalecane akcesoria i usługi pozwalają krok po kroku wybrać sterownik, który lepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Konfigurator sterowania ruchem i robotyki
Konfigurator sterowania ruchem i robotykiTworzenie idealnego zestawu robotów, silników, napędów, przekładni i akcesoriów spełniających wymagania aplikacji maszynowych. Natychmiastowe pobieranie, udostępnianie i zamawianie wyników.
Konfigurator MC12
Konfigurator MC12Bezproblemowe projektowanie systemów wielonośnikowych za pomocą naszego konfiguratora MC12. Tworzenie precyzyjnych projektów za pomocą intuicyjnego renderowania 3D i łatwe sporządzanie kompletnych zestawień materiałowych.
Konfigurator licencji na oprogramowanie
Konfigurator licencji na oprogramowaniePozwala na łatwe poruszanie się po rozbudowanych ofertach oprogramowania i wybieranie odpowiednich licencji dla danego projektu automatyzacji za pośrednictwem jednej scentralizowanej platformy.
Narzędzie do dostosowywania Harmony Plus (XB4)
Narzędzie do dostosowywania Harmony Plus (XB4)Dostosuj przycisk XB4 tutaj! Nasze Ømetalowe moduły sterujące i sygnalizacyjne o średnicy 22 mm charakteryzują się prostotą instalacji, wydajnością, elastycznością i wytrzymałością w zastosowaniach przemysłowych.
Narzędzie do dostosowywania Harmony Plus (XB5)
Narzędzie do dostosowywania Harmony Plus (XB5)Dostosuj przycisk XB5 tutaj! Nasze Øplastikowe moduły sterujące i sygnalizacyjne o średnicy 22 mm charakteryzują się prostotą instalacji, wydajnością, elastycznością i wytrzymałością w zastosowaniach przemysłowych.
Konfigurator Harmony P6
Konfigurator Harmony P6Skonfiguruj swój komputer przemysłowy tutaj. Dzięki możliwości wyboru w oparciu o indywidualne potrzeby (np. rozmiar wyświetlacza, typ procesora, system operacyjny itp.) można uzyskać unikalny i spersonalizowany IPC.
Konfigurator TeSys Island
Konfigurator TeSys IslandKonfiguracja TeSys island w kilka minut. Tworzenie kompletnej konfiguracji w oparciu o aplikacje (silniki, pompy, przenośniki itp.) oraz optymalizacja listy produktów w zależności od potrzeb.
Konfigurator Altivar Process
Konfigurator Altivar ProcessSkonfiguruj swój indywidualny system napędowy z Altivar Process. Łatwa konfiguracja z szerokim wyborem opcji, które pozwolą Ci dostosować rozwiązanie do swoich konkretnych wymagań.
Przyspiesz projektowanie i planowanie dzięki naszym konfiguratorom produktów
Przyspiesz projektowanie i planowanie dzięki naszym konfiguratorom produktów
mySchneider: spersonalizowane doświadczenie dla profesjonalistów
Korzystaj z treści, narzędzi i usług, które ułatwią codzienną pracę.
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu
1. Co to są narzędzia do konfiguracji produktów i oprogramowania?
Konfiguratory produktów i konfiguratory oprogramowania to cyfrowe narzędzia, które umożliwiają klientom uproszczenie procesu od projektowania systemu i tworzenia listy materiałów aż po zamówienie. Konfiguratory firmy Schneider Electric usprawniają fazę projektowania, pozwalając użytkownikom szybko zbudować kompletny i dostosowany system obejmujący wiele różnych produktów, spełniających indywidualne wymagania. Nasze narzędzia cyfrowe upraszczają wybór i konfigurację produktów, ostatecznie skracając czas projektowania i planowania, tym samym optymalizując procesy tworzenia dla inżynierów i projektantów.
2. Dlaczego warto korzystać z konfiguratora produktów?
Konfiguratory produktów zapewniają unikalne i spersonalizowane doświadczenie, które ułatwia klientom proces zamawiania, skracając czas potrzebny na stworzenie kompletnych, dostosowanych do potrzeb systemów i projektów, które spełniają wymagania dotyczące aplikacji i funkcji. Pozwalają zarządzać wieloma projektami, konfiguracjami produktów i licencjami oprogramowania oraz zapewniają dostęp do całej potrzebnej dokumentacji w jednym miejscu.