MasterPact UR

Disjuntores Ultra Rápidos de 5000 a 6000 A

Parte de PacT Series

Disjuntores Ultra Rápidos 5000 e 6000 A
MasterPact UR Schneider Electric Disjuntores Ultra Rápidos de 5000 a 6000 A

Caraterísticas

  • Corrente nominal:5000 e 6000 A
  • 2 desempenhos Icu:150kA em 440V – 100kA em 690V
  • Tensão nominal de funcionamento:690V
  • 1 estrutura 5000/6000 A
  • versão de 3 pólos e de prolongamento
  • 1 « módulo de controlo UR »
  • 1 « módulo de potência UR »
  • 1 mecanismo propulsor:efeito Bobina Thomson
  • Unidades de controlo Micrologic A,P,H
  • Auxiliares e acessórios idênticos à gama padrão Masterpact
  • Em cumprimento com a norma internacional IEC 60947-2
  • Cumprimento com as especificações das empresas de classificação marinhas: Lloyd's Register , Bureau Veritas

Vantagens

Sempre que estiver envolvida alta tensão de curto-circuito, o Masterpact UR assume o controlo À medida que a potência instalada aumenta, a distribuição eléctrica tem de alternar entre o design de BT para um design de MT.
Construído a partir de um disjuntor de ar padrão altamente fiável, o Masterpact UR foi desenvolvido para permitir uma potência instalada muito mais elevada com design de baixa tensão.
Melhores vantagens:

  • Solução de custo efectivo
  • Não necessita de MT, fácil manutenção
  • Solução simples, reduzir o tempo para o mercado.

Aplicações

Aplicações específicas:

  • Acoplamento de barras condutoras integrado em navios mercantes, plataformas no mar
  • Redes circulares na indústria, instalação de cimento - indústria petroquímica

Ligações adicionais