GM6

Quadro primário isolado a gás até 40,5 kV

Quadro de Média Tensão isolado a gás até 40.5 kV
GM6 Schneider Electric Quadro primário isolado a gás até 40,5 kV

Caraterísticas

  • Quadro metálico compartimentado de Média Tensão de interior, isolado a gás (GIS)
  • Cada unidade funcional é constituída por um
. compartimento de barramento
. compartimento de disjuntor cheio com SF6
. compartimento de cabos
. compartimento de baixa tensão
  • Desempenhos:
. Tecnologia: SF6
. Norma: IEC
. Tensão nominal: 40,5kV
. Sistema de Barramento: Simples/Duplo
. Corrente estipulada do barramento: 4000A
. Corrente nominal de funcionamento: 4000A
. Corrente estipulada de curta duração admissível: 31,5kA
. Classificação de Arco Interno: AFLR 25kA/1s - 31,5kA/0,5s
. Perda de continuidade de serviço: NA
. Classe de partição: NA

Vantagens

Segurança e continuidade do serviço O GM6 está concebido para cumprir os requisitos dos utilizadores: poupança no espaço e no custo de instalação, segurança do pessoal de operação, fiabilidade para assegurar um fornecimento sem interrupções de energia.
O GM6 é uma gama completa de unidades funcionais normalizadas que podem ser facilmente adaptadas para se adequar às necessidades dos utilizadores.

Aplicações

O GM6 está concebido para a componente de Média Tensão de Subestações existentes em redes de alta potência, i.e.

  • Subestações AT/MT principais,
  • Subestações intermédias MT/MT e
  • subestações AT/MT ou MT/MT a fornecer energia a unidades de fabrico no sector da indústria pesada.