front plate 3-4 vigi NSX/CVS250 vertical fixed toggle width 600/650 7M
Mostrar mais características >-
Características
Principal Gama Prismacompatibilidade gama Prisma PPrisma Gtipo de produto ou componente Placa frontalcategoria de Acessórios / peças separadas Acessório de instalaçãoTipo de placa frontal Recortedispositivo instalado Compact : fixo NSX100...160 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalaçãoCompact : fixo NSX250 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalaçãoCompact : ligação NSX100...160 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalaçãoCompact : ligação NSX250 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalaçãoEasypact : fixo CVS100...160 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalaçãoEasypact : fixo CVS250 com earth leakage protection - control: alavanca - Vertical instalaçãoDescrição de pólos 4 x 3P : placa de montagem suporte : CVS100...160 Vertical instalação3 x 4P : placa de montagem suporte : CVS100...160 Vertical instalação4 x 3P : placa de montagem suporte : CVS250 Vertical instalação3 x 4P : placa de montagem suporte : CVS250 Vertical instalação4 x 3P : placa de montagem suporte : NSX100...160 Vertical instalação3 x 4P : placa de montagem suporte : NSX100...160 Vertical instalação4 x 3P : placa de montagem suporte : NSX250 Vertical instalação3 x 4P : placa de montagem suporte : NSX250 Vertical instalaçãoposição de funcionamento VerticalComplementar cerco / cubículo descrição Coluna autónoma - largura 600 mmColuna montada na parede - largura 600 mmQuadro - largura 650 mm, profundidade 400 mmposição de ligação Direct connectionLinergy FCnúmero de módulos verticais (50 mm) 7normas IEC 61439-2IEC 61439-1certificações do produto ASEFAquantidade por conjunto Conjunto de 1altura 350 mmlargura 500 mmpeso do produto 1.1 kgmaterial Açoacabamento de superfície CompanheiroSmoothTratamento de Prroteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quentecor Branco RAL 9001Ambiente grau de protecção IK IK07em conformidade com EN / IEC 62262Sustentabilidade da oferta Estado da Oferta Sustentável Produto Green PremiumRoHS (código de data: YYWW) REACh perfil ambiental do produto DisponívelInstruções sobre o Fim da vida Útil do Produto Não necessita de operacões específicas de reciclagemGarantia contratual periodo 24 meses -
Documentos e transferências
Língua- português
- espanhol
- inglês
- italiano
- alemão
- francês
- chinês
- russo
CatálogoDimensõesAdicionar a Os meus documentosCatalogue Prisma P 2018 (Versão 4.1)CADDimensõesAdicionar a Os meus documentosFR.PL.3-4 V.VIGI NS250 TOG. (Versão 1.0)Folha de instruçõesDimensõesAdicionar a Os meus documentosM.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Versão 00)M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Versão 00)Declaração REAChDimensõesAdicionar a Os meus documentosData 08-02-2019Dimensões 0Declaração RoHS da EUDimensõesAdicionar a Os meus documentosData 08-02-2019Dimensões 0 -
FAQ de ordem técnica
Não foram encontrados resultados.Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.