Deslize sobre a imagem para ampliar
1 vídeos
APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 16A, 230V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz
AP4423A
Comutação sem falhas com tempo de transferência <10ms
Interrupção do tempo de inatividade minimizado com NMC substituível no local
Monitorize a temperatura e a humidade de forma eficiente
Cabos de alimentação de entrada dupla para aumentar o tempo de atividade das cargas críticas
Ligar e gerir até 32 ATS em Bastidor a partir de um endereço IP
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Take-back
Transparência
RoHS/REACh
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO2.
O guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.
O guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.
Desempenho de recursos
Take-back program available
Desempenho de bem-estar
Sem metais pesados tóxicos
Sem chumbo
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e padrões
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme
Regulamento RoHS China
Divulgação Ambiental
WEEE
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.