Deslize sobre a imagem para ampliar
5 vídeos
Variador de velocidade ATV630 - 1,5 kW / 2HP - 200 ... 240V - IP21 / UL tipo 1
ATV630U15M3
alimentação do motor kW:
Gestão multi-bomba
Filtro CC incorporado
Integrado ao EcoStruxure e SoMachine
Permite cabos de até 150 metros sem reator de saída
Apoio ao gerenciamento de energia, de ativos e também do desempenho geral do processo
Desempenho ambiental do produto Saiba mais
Sustentável por projeto
Transparência
RoHS/REACh
Sustentabilidade
A etiqueta Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO2.
O guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.
O guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.
Desempenho de recursos
Componentes atualizados disponíveis
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
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade
Necessita de mais informações? Verifique as nossas perguntas frequentes (FAQ) de ordem técnica!
Encontre facilmente respostas para as perguntas mais frequentes.