Zaštita i upravljanje električnim instalacijama
-
Razvodne table za stanogradnju
-
Acti 9 Minijaturni prekidači - MCBs
-
Acti 9 Uređaji za diferencijalnu zaštitu - RCDs
-
Acti 9 Vigi iC60
Vigi diferencijalni zaštitni moduli do 63 A za Acti 9 iC60
-
Vigi za Acti 9 C120
Dodatni moduli diferencijalne zaštite (RCD) za Acti C120 (do 125A)
-
Acti 9 Vigi NG125
Dodatni modul za diferencijalnu zaštitu do 125 A za Acti 9 NG125
-
Acti 9 iID
Diferencijalni zaštitni prekidači
-
Acti 9 iIDK RCCB
Zaštitni prekidači diferencijalne struje do 100A
-
Acti 9 iDPN Vigi
Automatski prekidači sa diferencijalnom zaštitom (RCBO) (do 40A)
-
-
Acti 9 Uređaji za zaštitu od prenapona - SPDs
-
Acti 9 nosači osigurača
-
Acti 9 rastavljači
-
Acti 9 instalacija, povezivanje i distribucija električne energije
-
Acti 9 Nadzor i centralno upravljanje
-
Acti 9 Nadzor i kontrola zaštite
-
Acti 9 dodatna oprema za indikaciju i okidanje
Za Acti 9 automatske prekidače, prekidače diferencijalne zaštite, prekidače, daljinsko upravljanje, itd.
-
Acti 9 ARA
Dodatak za automatsko ponovno uključenje za Acti 9 iC60 i iID
-
Acti 9 RCA
Dodatak za daljinsku kontrolu Acti 9 iC60
-
Acti 9 dodatni pribor za NG125
Dodatni pribor za automatske prekidače Acti 9 NG125
-
-
Acti 9 Upravljanje električnim kolima
-
Acti 9 iCT
Kontaktori
-
Acti 9 iCT+
Tihi modularni kontaktori za LED osvetljenje
-
Acti 9 iTL
Impulsni releji
-
Acti 9 iTL+
Tihi impulsni releji za LED osvetljenje
-
Acti 9 Reflex iC60
Integrisani upravljački automatski prekidač
-
Acti 9 iSSW
Linearni prekidači
-
Acti 9 iPB
Tasteri
-
Acti 9 iCM B, D, E, C, V, A
Izborni prekidači sa zakretnom ručicom za montažu na DIN šinu
-
RTA - RTB - RTC - RTH - RTL - RTMF
Vremenski releji
-
RLI - RBN - RTBT
Interfejs releji
-
-
Acti 9 Upravljanje osvetljenjem, vremensko podešavanje i upravljanje energijom
-
TH-THP1+
Termostati za ugradnju na DIN šinu
-
STD-SCU
Dimeri za DIN šinu
-
Acti 9 iRT, iRBN, iRLI, iRC
Releji za niskonaponske razvodne table
-
IH, IHP, ITA
Digitalni i mehanički programabilni vremenski prekidači
-
Acti 9 iEM, iME
Uređaji za merenje kWh
-
Acti 9 CDS
Kontaktori za raspodelu opterećenja
-
MIN
Stepenišni tajmeri
-
IC
Svetlosni prekidači
-
-
Acti 9 Indikacija
-
Acti 9 Uređaji za DC kola
-
Uređaji za prenaponsku zaštitu
-
ProtectNet
Protects desktops, servers and switches
-
SurgeArrest Essential
Basic Protection Against Power Surges for Computers and Electronics
-
SurgeArrest Home/Office
Professional-grade Electrical Surge Protection for Computers and Electronics
-
SurgeArrest Performance
Maximum Power Surge Protection for Computers, Notebooks and Other Electronics
-
-
Utičnice i ormani za napajanje
-
EcoStruxure™
Inovacije na svim nivoima Saznajte više o našim rešenjima -
Kontaktirajte nas
Pronađite dodatne informacije o proizvodima ili zatražite tehničku podršku Kontakt -
FAQ
Pronađite odgovore ili ih podelite sa drugima u našoj bazi često postavljanih pitanja - FAQ Pretražite FAQ -
Gde kupiti?
Pronađite naše lokalne partnere Pronađite!