Är du redo att framtidssäkra din parkeringsinfrastruktur?
Är du redo att framtidssäkra din parkeringsinfrastruktur?
Unsure on how to keep up with the eMobility transition?
The uptake of EV is growing with electric car markets seeing an increase from around 4% in 2020 to 18% in 2023. Driven by the need to decarbonize road transport and reduce energy emissions, regulations are pushing investors to prepare for the near future. How? By anticipating the availability of energy, the pre-equipment and the usage of scalable solutions. However, the future stays uncertain, and regulations change quickly, making agility and flexibility crucial.Source: https://www.iea.org/energy-system/transport/electric-vehicles
Hur kan Canalis för elbilar hjälpa till?
Hur kan Canalis för elbilar hjälpa till?
Ladda framåt med elbilssystem som är klara att driftsätta

Canalis för EV är ett plug-and-play-system för strömskenor som drivs av Canalis KS. Den har konstruerats med ett förtillverkat standardpaket och erbjuder både flexibilitet och skalbarhet. Canalis för elbilar har en modulär utformning för enklare installation och enkel utbyggnad när som helst, samtidigt som den är kompatibel med en mängd olika laddare.
En modulär lösning som ger maximala fördelar
Drivs av Canalis KS250-400Skydd för anslutna fordon
Canalis för elbilar är kompatibel med en rad laddare, även utrustade med skyddsenheter för att skydda anslutna fordon.
Minska energiförlusten
Halogenfri och med Canalis KS-teknik garanterar Canalis for EV förbättrad energieffektivitet jämfört med traditionella kabellösningar.
Enkel och snabb driftsättning
Canalis för EV är konstruerad med färre kabeldragningskrav och kan driftsättas på kortare tid med minimal konstruktion.
Förenkla eldistributionen i elbilsinfrastruktur med Canalis för elbilar
Funktioner
Funktioner
Canalis för EV använder för prefabricerade satser, vilket minskar behovet av omfattande arbete med kablar och möjliggör snabbare installation.
Strukturen lämpar sig för ett stort antal laddare, oavsett typ, på framsidan eller på sidan, ansikte mot ansikte eller på ena sidan. På så sätt får du flexibiliteten att utforma din laddningsinfrastruktur för elbilar.
Prefabricerade kit gör elbilsinfrastrukturen enkel att bygga ut . Dessutom kan den enkelt demonteras och återanvändas för att hålla jämna steg med de förändrade krav som kan komma.
Lås upp affärsmöjligheter idag
Lås upp affärsmöjligheter idag
Upptäck nya affärsmöjligheter
Skilj dig från konkurrenterna genom att erbjuda elbilsladdning till dina kunder och kunder. Med ett förbättrat erbjudande kan du öppna upp för nya möjligheter, öka intäkterna och utnyttja hela din verksamhetspotential.