Utforska nätverkshanteringskort
Utforska nätverkshanteringskort
Fjärrövervakning och insyn i IT-infrastrukturen är avgörande för din verksamhet
Om du bedriver din verksamhet utan fjärrövervakning kan den vara sårbar för oväntade problem och driftstopp. Vårt Network Management Card (NMC) är grunden för övervakning och hantering. Med anslutna enheter blir dina energiinfrastruktursystem och de IT-arbetsbelastningar de stöder mer tillgängliga, flexibla och effektiva.
Ta din strategi för internetsäkerhet till nya nivåer
Ta din strategi för internetsäkerhet till nya nivåer
Säkert NMC-system: 3 steg för att säkerställa cybersäkerhet
Säkra produkter Oberoende certifierad enligt IEC 62443-4-2-standarden av TÜV Rheinland.
Säkra utvecklingsprocesser Dubbla processcertifieringar enligt både IEC 62443-4-1 och ISASecure® Secure Development Lifecycle-standarderna.
Enkelt att applicera och hantera uppdateringar Lättanvända hanteringsverktyg eller alternativ för serviceplaner, beroende på din enhet, säkerställer att du alltid är uppdaterad.
Säkert NMC-system för 1-fas
Säkert NMC-system för 1-fas
Säkert NMC-system
Eftersom cybersäkerhet är en av de största orsakerna till avbrott i verksamheten är Secure NMC System vårt åtagande att leverera säkra produkter med hjälp av säkra utvecklingsprocesser och tillförlitlig uppdateringshantering, vilket minskar exponeringen för cybersäkerhetsattacker.
IEC Vårt nätverkskort är oberoende certifierat enligt standarden XSL2 (62443-4-2) av TÜV Rheinland.
En Secure NMC-prenumeration krävs och aktiveras via Secure NMC System Tool. För att minska risken för att anslutna enheter utsätts för cyberhot ingår ett ettårigt Secure NMC-abonnemang med alla NMC3 för 1-fas UPS- och PDU-produkter.
-
Hitta en säker NMC-prenumeration för du  -
Visa Wiser62443-4-2 attest 
-
Säkert NMC-system för 3-fas
Säkert NMC-system för 3-fas
Säkert NMC-system
Eftersom cybersäkerhet är en av de största orsakerna till avbrott i verksamheten är Secure NMC System vårt åtagande att leverera säkra produkter med hjälp av säkra utvecklingsprocesser och tillförlitlig uppdateringshantering, vilket minskar exponeringen för cybersäkerhetsattacker.
Säkert NMC-system som ingår vid köp av UPS och PDU För att minska de anslutna enheternas utsatthet för cyberhot ingår Secure NMC System under det första året vid köp av alla nya UPS- och PDU-enheter med inbyggd eller fristående NMC3 eller NMC4.
Redan första dagen uppdaterar vår kvalificerade servicerepresentant den IEC 62443-4-2-kompatibla NMC-firmware under driftsättningen av din UPS eller PDU.
Läs Vanliga frågor och svar för Secure NMC System för 3-fas
NMC3-funktioner
NMC3-funktioner
Network Management Card ger tillgång till avgörande och säker fjärrövervakning och hantering av den ström- och kylningsinfrastruktur som driver din verksamhet. Funktionen ger dig också den överblick du behöver för att din verksamhet ska kunna fortlöpa.
*Funktionerna kan variera beroende på produkttyp/enhet
Avancerad teknik och avancerade funktioner skyddar känsliga data med de senaste och bästa säkerhetsstandarderna:
- Secure Boot med Root of Trust för ökad säkerhet
- Oberoende bedömd cybersäkerhetscertifiering för NMC firmware v3.0 och senare (IEC 62443-4-2)
- Ökad lösenordssäkerhet med striktare inloggningsuppgifter och tvingande konfigurationer av lösenordspolicy
- EAPoL-arkitektur (Extensible Authentication Protocol over LAN) som används i IEEE 802.1x portbaserad nätverksåtkomstkontroll
- Säker åtkomst SSH, HTTPS (TLS 1.3)
- Säker autentisering av e-post
- Säker filöverföring (SCP)
- Stöd för 2048-bitars krypteringsnyckel (SSH/webb)
- Användaråtkomst i 5 nivåer (Super User, Administrator, Device User, Read-Only User, Network-Only User)
- Stöd för LDAP-, RADIUS- och TACACS+-protokoll för centraliserad användarhantering och enklare inloggning av användare vid fjärrhantering av flera UPS-enheter eller UPS-enheter på flera platser
- Användarvänligt webbgränssnitt för säker fjärrövervakning och hantering av dina enheter
- Visa enkelt status för din infrastruktur för strömförsörjning och kylning och konfigurera dina inställningar
- Förinstallerat stöd för 9 språk (franska, italienska, tyska, spanska, brasiliansk portugisiska, ryska, koreanska, japanska och förenklad kinesiska)
- Flera användarinloggningar i samtidiga sessioner med åtkomstkontroll för användare (Super User, Administrator, Device User, Read-Only User, Network-Only User)
- EcoStruxure IT-integration: Övervaka och hantera din utrustning mer effektivt med vår leverantörsneutrala portfölj för hantering av datacenterinfrastruktur (DCIM); den nya standarden för proaktiva insikter
- Avstängning av PowerChute-nätverket: Graceful shutdown, obevakad uppstart och alternativ för VM-migrering för att undvika katastrofer och skapa driftkontinuitet
- Kompatibel med Network Management System (NMS): Gör enhetsinformation tillgänglig för ditt önskade NMS genom att vidarebefordra SNMP-traps (händelser) eller polling via SNMP (v1//v3) med hjälp av PowerNet MIB
- System för styrning av byggnader: Integrera med dina fastighetsstyrningssystem med BACnet- och Modbus-protokoll
Vidta proaktiva åtgärder och felsök enkelt med detaljerad data- och händelseloggning för att kunna en snabb lösning:
- Dataloggning: Identifiera problematiska trender innan de eskalerar eller exportera loggar för analys
- Loggning av händelser: Identifiera tidpunkten för och sekvensen av händelser som leder fram till en incident med hjälp av händelseloggen
- Stöd för Syslog: Skicka meddelanden till upp till fyra Syslog-servrar när en händelse inträffar för centraliserad loggning av händelser som inträffar på nätverksenheter
- Meddelande via e-post: Få information om problem och se till att viktiga situationer hanteras i rätt tid
Ytterligare resurser
Ytterligare resurser
För en mer omfattande lista, se NMC Kompatibilitetsdiagram
Kompatibla programvarualternativ
Kompatibla programvarualternativ
Utforska dessa kompatibla hanteringsalternativ för ytterligare möjligheter:

• PowerChute Network Shutdown – Erbjuder kontrollerad oövervakad nedstängning och uppstart av fysisk och virtuell IT-infrastruktur i händelse av strömavbrott. • EcoStruxure IT Expert – en leverantörsoberoende molnbaserad lösning för att övervaka och hantera din utrustning mer effektivt genom att leverera proaktiva insikter. • EcoStruxure IT Data Center Expert – Leverantörsneutral lokal lösning för övervakning och hantering av utrustning.