Upptäck EcoStruxure Power Design – Ecodial
Upptäck EcoStruxure Power Design – Ecodial
Utforma eldistributionsnät, optimera prestanda och specificera komponenter

EcoStruxure Power Design – Ecodial är en användarvänlig programvara som hjälper dig att optimera utrustning och kostnader samtidigt som du hanterar driftspecifikationer, allt i kombination med utformningen av dina eldistributionsprojekt. Det är en del av vår Customer Lifecycle Software-svit och är därför kopplat till EcoStruxure™ Power-plattformen.
Funktioner och fördelar
Funktioner och fördelar
Mer effektiv effektdesign
Mer tillförlitlig effektdesign
Optimerad effekttillgänglighet
Vägledning
Avvikelser och varningar flaggas och redovisas med avseende på möjliga orsaker samt förslag till åtgärder baserade på det specifika sammanhanget, med beaktande av säkerhet och utrustningens/skyddsenhetens egenskaper.
Professionella rapporter
Exportera enlinjescheman och generera detaljerade beräkningsrapporter med en knapptryckning, inklusive inställningar för selektivitet, kaskadkoppling och skyddsplan.
Börja använda EcoStruxure Power Design – Ecodial
Instruktionsvideor
Förstå funktionerna med ett ögonkast och börja dra fördel av de funktioner som EcoStruxure Power Design – Ecodial erbjuderViktiga fakta om EcoStruxure Power Design – Ecodial
Rita och definiera nätverk – del 1
Rita och definiera nätverk – del 2
Definiera MV/LV-transformatorer
Definiera driftlägen och resultat
Så här använder du strömskenor
Så här använder du UPS
Så här skapar du rapporter
Presenterad eldistributionsutrustning
Programvara för energihantering
Oavsett vad din roll är kan vår programvara hjälpa dig att strömlinjeforma alla faser i ditt projekt för att uppnå maximal energieffektivitet, prestanda och säkerhet.
Upptäck merUtforska all programvara
Utforska våra programvarulösningar och deras möjligheter inom energihantering och tillämpningar för industriautomation.
Utforska nuProdukter A–Z
Bläddra i en lista över alla produkter från Schneider Electric, inklusive äldre produkter.
Se alla produkter