Elbilsladdare
Schneider Electric erbjuder ett brett utbud av pålitliga och innovativa elbilsladdare för olika behov. Hos oss hittar du helhetslösningar för elbilsladdare i olika miljöer som till exempel publika parkeringsplatser, arbetsplatser, bostäder, bostadsrättsföreningar och fordonsdepåer.
Våra elbilsladdare är utformade för att vara användarvänliga och pålitliga, med snabbladdningsalternativ och anpassade inställningar för att optimera laddningshastighet och energieffektivitet. De är dessutom tredjepartscertifierade med smarta funktioner, användarvänliga gränssnitt och hög säkerhet för en smidig laddningsupplevelse.
För att välja rätt elbilsladdare är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som laddningshastighet, kompatibilitet med din elbil, anslutningstyp och eventuella smarta funktioner. Det är också bra att överväga om du behöver en elbilsladdare för hemmabruk eller för offentliga laddstationer. För att säkerställa korrekt installation och för att följa säkerhetsföreskrifter rekommenderas det oftast att anlita en professionell elektriker.
Frågor att ställa innan du sätter igång
- Vilket behov finns idag i form av antal bilar och platser?
- Vilken/vilka typer av bilar ska laddas och hur stor effekt kan ombordladdaren ta emot?
- Hur länge står bilarna parkerade?
- Vilken distans ska bilarna köra efter laddning?
- Hur ser det ut om fem år?
- Vilken tillgänglig effekt finns i elcentralen? Samt kan vi och vill vi öka huvudsäkringen?
- Behövs lastbalansering för att inte överbelasta anläggningen?
Elbilsladdning i ett vanligt uttag är inte den mest effektiva eller rekommenderade metoden. Vanliga uttag är inte utformade för att hantera höga laddningsströmmar och kan vara riskfyllda. Det är bättre att installera en särskild laddbox som är anpassad för elbilsladdning och dina behov.
Genom att investera i en elbilsladdare från Schneider Electric och ta steget mot en grönare och mer hållbar framtid. Oavsett om du är privatperson eller företagare har vi lösningar för elbilsladdare som passar dina behov.
Därför ska du välja EVlink elbilsladdare
- De finns i flera olika varianter så att du kan möta kundens behov
- De finns som helhetslösningar för både AC- och DC-laddning för att optimera energianvändningen
- Det robusta utförandet gör att de klarar tufft utomhusklimat
- De är av hög kvalitet och klarar lång tids användning vid höga effekter
- De fungerar med alla typer av bilar så att du och kunden slipper fundera
- De är naturligtvis även miljömärkta
Dessa är egenskaper och funktioner laddarna har gemensamt. Produktspecifika egenskaper och funktioner kan du läsa mer om på respektive produktsida. Framtiden är klimatneutral, framtiden är eMobility.