Mångsidiga lösningar för kabelhantering
Våra installationssystem från Thorsman och OptiLine finns för flera olika kabellösningar beroende på behov och ändamål. Vi har ett mångsidigt sortiment som ger robusta installationer med hög kapacitet på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Sortimentet innefattar bland annat uttagsstavar, uttagsposter, kanaler, golvboxar och snabbkopplingar. Med mer än 40 års erfarenhet har våra system utvecklats i nära samarbete med installatörer, vilkas insatser är mycket uppskattade, och vi fortsätter tillsammans att vidareutveckla systemet. Med sortimentet från Unica System+ har du även ett komplement med högkvalitativa produkter som exempelvis bordsenheter.
Kanaler
Snabb väg till robusta, flexibla och snygga anläggningar, även när rummet är fullt av vinklar och vrår.
Läs mer om kanaler
Uttagsstavar och uttagsposter
Flexibla stavar eller poster som enkelt flyttas runt när behoven ändras.
Läs mer om uttagsposter och uttagsstavar
Golvboxar
Robusta golvboxar som passar alla typer av golv och är enkla att montera.
Läs mer om golvboxar

I offentliga miljöer, sjukhus eller kontor där det ställs höga krav på kabelkapacitet fungerar Thorsman-systemet perfekt. Standardapparater med c/c 60 fungerar perfekt med 80 mm frontöppning. Produkterna har en klassisk design och det är enkelt med matare då kanalen är kantig. Det går utmärkt att kapa och gera själv.

OptiLine har ett brett sortiment av förinstallerade produkter som stavar, poster och golvboxar. Produkterna har 50 mm front som ger en slimmad design. Golvboxarna från OptiLine passar utmärkt i t ex kontor och när det behövs utrymmeseffektiva lösningar.

Det innovativa sortimentet av bordsenheter från Unica System+ levererar oöverträffad anslutning och flexibilitet. De är lätta att installera och har uttag, uttag med integrerad USB 3.1 laddare och uttag med USB 3.1 A och C laddare. Produkterna finns i vit och antracit. En perfekt match för alla typer av bordsytor.

Samtliga produkter från vårt sortiment av installationssystem i aluminium kan pulverlackeras i valfri NCS eller RAL färg. Du kan också beställa olika typer av glans.

I vår katalog om installationssystem har vi samlat all information du kan tänkas behöva, allt från vilka lösningar som finns till tillbehör och teknisk data. Du kan även läsa om det i vår produktkatalog på webben.
Beräkna vilket material du behöver med Configuration Tool
Configuration Tool är det digitala verktyget som hjälper dig att "göra rätt val" i vårt sortiment inom kabelförläggning. Verktyget är webbaserat och ger dig möjlighet att spara projekt och beräkningar och kan genereras till en materiallista i Excel.
Kontakta en säljare
Vill du diskutera en lösning för ditt projekt eller ställa frågor?
Kontakta en av våra experter
Kontakta kundcenter
Om du har frågor om produkterna kan du ställa dem till vårt supportteam via chat, telefon eller e-post.
Kontakta kundcenter