Smart rumsstyrning för sjukhus
Smart rumsstyrning för sjukhus
EcoStruxure™ uppkopplade rumslösningar för sjukvård förbättrar tillfredsställelsen med personlig styrning av patientrum samt att de maximerar vårdpersonalens produktivitet och ökar energieffektiviteten.

Leverera patientvård av hög kvalitet och locka kvalificerad personal.
Enastående vårdupplevelser
Sjukvårdsinrättningar ställs inför nya krav på efterlevnad, patientförväntningar och resursbegränsningar. EcoStruxure Connected Room Solutions for Healthcare erbjuder en integrerad upplevelse där patienter ges kontrollen över styrningen av rummet. Det gör att antalet partientlarm minskar så att vårdpersonal kan fokusera på vård och integrerar kliniska system med fastighetssystem för att öka effektiviteten.
En lösning för att ta itu med dagens utmaningar
Varför ska vi välja vår smarta lösning för sjukhusrumshantering?
Leverera mervärde till alla kunder
- Säkerställ trygghet för patienter, personal och besökare, patientvård av högsta kvalitet samt datasekretess.
- Säkra anläggningens ekonomiska hälsa och stabilitet samtidigt som frågor rörande miljö- och regelefterlevnad följs.
- Attrahera, rekrytera och behåll toppklassig sjukvårdspersonal.
- Gör det möjligt för ägare av sjukvårdsinrättningar att ge en bättre patientupplevelse med digitala, flexibla och skalbara lösningar.
- Reducera inbyggd koldioxid utan redundanta gateways och maskinvara och modulära komponenter.
- Överträffa förväntningarna i både konstruktions- och driftsfaserna med en omfattande lösning och enkel integrering med kundernas tredjepartssystem och IoT-molnet.
- Säkerställ anläggningens tillgänglighet och kontinuitet med en modulär, skalbar lösningng som är enkel att installera och som ger smart rumsstyrning i en mängd olika sjukvårdsmiljöer.
- Minska driftskostnaderna med integrerad fastighetsförvaltning på fastighetsautomationssystemnivå för att leverera insikter till alla patientrumssystem.
- Konfigurera rum i flera lägen eller scenarier baserat på rummets närvarostatus.
- Integrera kliniska system på BMS-nivå för att säkerställa effektiv systemdrift och samordna underhåll beroende på faktisk rumsbeläggning.
- Hantera hela anläggningen och få användbar kunskap med en enda praktisk plattform och enkel integrering med Ecostruxure Building Operation.
- Konfigurera utrymmen i flera lägen eller scenarier baserat på rumsstatus.
- Få snabb tid till marknaden: installera snabbt och med minimala avbrott eller driftstopp i de dagliga aktiviteterna.
- Anpassa och skala lösningen på ett smidigt sätt för att uppfylla dynamiska behov kring utrymme och teknik för sjukvårdsinrättningar.
Explore EcoStruxure Connected Room Solutions for Healthcare
Anonym personräkning, beläggning, temperatur, luftfuktighet, ljus- och ljudnivåövervakning för praktiska insikter som kan användas till att optimera inomhusluftens kvalitet, energianvändning och komfort.

Förbättra fastighetsprestanda och underlätta datautbyte från flera system som hjälp i att fatta bättre beslut för en sund byggnadsmiljö och överlägsen driftseffektivitet.


Skapa en hållbar, flexibel, effektiv och vårdcentrerad miljö med helt digitala, helt elektriska lösningar vilka möjliggör en sjukvårdsinrättning som ligger före i tiden.
Utforska fler lösningar för rumsstyrning
Källor
12022 Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030: Reporting at 75th World Health Assembly, World Health Organization
2Healthcare's Climate Footprint, 2019, Healthcare Without Harm and ARUP
3Convenience, Technology Can Boost Patient Satisfaction, 2022, TechTarget
Vad är ett smart rum på ett sjukhus?
Ett smart rum på ett sjukhus är ett tekniskt avancerat patientrum där olika nyskapande tekniker används, inklusive våra EcoStruxure-anslutna rumslösningar. Med automatiserade system och enheter som höjer kvaliteten på sjukvården är det möjligt att förbättra patienternas samlade upplevelse. I ett smart rum kan vårdpersonal övervaka patienter i realtid och fjärrstyra rummets miljö. Det innebär att säkerställa bekväm temperatur, belysning och underhållning. Smarta rum erbjuder även framtidens smarta sjukhussängar. De är utrustade med givare och övervakningssystem för att registrera patienternas vitala tecken, rörelser och sömnmönster.
Hur kan våra smarta lösningar för sjukhusrumshantering hjälpa till?
Våra smarta lösningar för hantering av sjukhusrum förbättrar vårdresultatet, vårdkvaliteten och patientnöjdheten samtidigt som de sparar energi och minskar miljöpåverkan. Genom att ge sjukvårdspersonal patientdata i realtid och kontroll över rumsmiljön kan vi öka effektiviteten i sjukvården och göra sjukhusupplevelsen mer bekväm för patienterna. Våra lösningar gör det också möjligt för sjukhus att minska energiförbrukningen och i slutändan bidra till en mer hållbar framtid. Med bättre energihantering sänker vi också hanteringskostnaderna och ökar sjukhusens kostnadseffektivitet på lång sikt. Med våra smarta rum och framtidens smarta sjukhussängar kan patienterna njuta av en behaglig temperatur, underhållning och en bättre livskvalitet samtidigt som de får högkvalitativa vårdtjänster. När du väljer våra smarta lösningar för sjukhusrumshantering får du möjligheten att uppleva framtidens sjukhus idag.