Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

MasterPact Yük Ayırıcılar

Açık tip yük ayırıcılar (630 – 6300A)

Şu öğenin parçası: Pact Series

MasterPact yük ayrıcılar, servis, bakım ve acil durum durdurmalarında güvenilir yük ayırma sağlar. Ana dağıtım ve tali dağıtım panolarında kullanılmaya uygundur.

MasterPact Yük Ayırıcılar
  • Özellikler

    • Nominal akım: 800 ila 6300 A
    • Gerilim anma değeri: 690V
    • Kategoriler: AC23A /AC3
    • 3 ve 4 kutuplu versiyonlar
    • yüksek performanslı kapama kapasitesi ve kısa süreli dayanım akımı
    • Güvenlik, uzaktan kumanda ve konfor için ek fonksiyonlar: MN/MX yardımcı trip üniteleri, XF kapama, uzaktan kumanda, otomatik transfer
    • Sahada birbiri ile değiştirilebilen çok çeşitli ortak yardımcı kontaklar ve aksesuarlar
    • IEC 60947-3 ve Ek A uluslararası standartlarına uyumluluk
    • Bureau Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas gibi denizcilik sınıflandırma kuruluşlarının şartnamelerine uygunluk.

     



    Faydalar

    Masterpact NW devre kesici serisinin en belirgin özelliği optimize edilmiş boyutları ve yüksek performansıdır: Tesisatların giderek daha karmaşık bir hale geldiği günümüzde elektrik anahtarlama panolarının standartlaştırılmasını amaçlayan Masterpact, hem seçenekler hem de kurulum açısından eşsiz bir basitlik, sunar.

    Uygulamalar

    Masterpact yük ayırıcılar, yüksek akımlı dağıtım devrelerinin kontrolünü ve ayırma işlemlerini gerçekleştirir:

    • Kaynak kuplajı
    • Dağıtım
    • Otomatik transfer
    • Ayırma

EcoStruxure™ Çözümleri

Yeni bir enerji dünyası için güç ve otomasyonu her seviyede inovasyonla baştan tanımlıyoruz.

Destek

İhtiyacınız olan teknik desteğe hemen erişin.